FX23-60S-0.5SH
CL0573-3403-4-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 July. 22, 2026
제품 정보
- 제품명
- FX23-60S-0.5SH
- HRS NO
- CL0573-3403-4-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- PCIe Gen.4
- 전송 속도
- 16.0 Gbps
- 접점부 Pitch
- 0.5 mm
- 실장 Pitch
- 0.5 mm
- 탭 폭 (mm)
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 결합 높이 (Min.)
- 결합 높이 (Max.)
- 결합 높이
- 핀수
- 60
- 기타 핀수
- 플로팅 기능
- 있음
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 삽발 횟수
- 100
- 기판실장 방법
- SMT, THR
- 개구부 방향
- Right Angle
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 3.0 A
- 정격전압 (AC)
- AC 50.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- AC 200.0 V
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 쉴드 기능
- Lock 방식
- 하우징 색상
- 블랙
- 기판 세정
- 위치 결정 Boss
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
- 없음
전기사양
- 내전압
- 150 V Max.
- 접촉저항
- 70.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 25.5 mm
- 제품 폭
- 8.5 mm
- 제품 높이
- 7.3 mm
- 추천 기판 두께
- 1.6 mm Max.
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 84 PCS
- 흡착 테이프
- 없음
- 제품 질량
- 1.28 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1344 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_2DDrawing_0000955305.pdf: 496 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_2DDrawing_0000617596.pdf: 447 KB]
- 규격표 - English [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_SpecSheet_0000384275.pdf: 210 KB]
- 규격표 - 日本語 [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_SpecSheet_0001105595.pdf: 228 KB]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
- 3D모델 (IGES) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_3DDrawing_IGES_0001219913I.zip: 564 KB]
- 3D모델 (STEP) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_3DDrawing_STEP_0001219913S.zip: 309 KB]
- 기판 CAD (Allegro) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_Footprint_Allegro_0001474391.zip: 153 KB] * 회원 가입이 필요합니다.* 회원 만
- 기판 CAD (Altium) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_Footprint_Altium_0001746845.zip: 158 KB] * 회원 가입이 필요합니다.* 회원 만
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더