FX6A-30S-0.8SV2
CL0576-0322-7-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- FX6A-30S-0.8SV2
- HRS NO
- CL0576-0322-7-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 접점부 Pitch
- 0.8 mm
- 실장 Pitch
- 0.8 mm
- 탭 폭 (mm)
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 결합 높이 (Min.)
- 7.0 mm
- 결합 높이 (Max.)
- 9.0 mm
- 결합 높이
- 7.0, 9.0 mm
- 핀수
- 30
- 기타 핀수
- 플로팅 기능
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 삽발 횟수
- 100
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 0.1 μm
- 쉴드 기능
- Lock 방식
- 하우징 색상
- 브라운
- 기판 세정
- 위치 결정 Boss
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
- 없음
전기사양
- 내전압
- 300 V Max.
- 접촉저항
- 40.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 19.8 mm
- 제품 폭
- 7.1 mm
- 제품 높이
- 6.0 mm
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 구매 단위
- 999999 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.53 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 999999 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.