Global icon

FX18-60S-0.8SV10

CL0579-0056-4-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • FX18-60S-0.8SV10
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 April. 22, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • FX18-60S-0.8SV10
  • HRS NO
  • CL0579-0056-4-00
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • PCIe Gen.4
  • 전송 속도
  • 16.0 Gbps
  • 접점부 Pitch
  • 0.8 mm
  • 실장 Pitch
  • 0.8 mm
  • 탭 폭 (mm)
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 결합 높이 (Min.)
  • 10.0 mm
  • 결합 높이 (Max.)
  • 35.0 mm
  • 결합 높이
  • 10.0, 20.0, 25.0, 35.0 mm
  • 핀수
  • 60
  • 기타 핀수
  • 플로팅 기능
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 기판실장 방법
  • SMT, THR
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 접점부 도금
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • 3.0 A
  • 정격전압 (AC)
  • AC 100.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • AC 100.0 V
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • 쉴드 기능
  • Lock 방식
  • 하우징 색상
  • 블랙
  • 기판 세정
  • 위치 결정 Boss
  • 없음
  • 핑거 프로텍트
  • 납 오름 방지 구조
  • 내전압
  • 300 V Max.
  • 접촉저항
  • 90.0 mΩ Max.
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 35.9 mm
  • 제품 폭
  • 7.8 mm
  • 제품 높이
  • 6.7 mm
  • 추천 기판 두께
  • 1.6 mm Max.
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 60 PCS
  • 흡착 테이프
  • 있음
  • 제품 질량
  • 1.64 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 840 PCS
  • 비고

  제품명
개구부 방향 , 커넥터 형태
Right Angle  
플러그 
Straight  
플러그 
※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.