FX18-80S-0.8SV10
CL0579-0057-7-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- FX18-80S-0.8SV10
- HRS NO
- CL0579-0057-7-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- PCIe Gen.4
- 전송 속도
- 16.0 Gbps
- 접점부 Pitch
- 0.8 mm
- 실장 Pitch
- 0.8 mm
- 탭 폭 (mm)
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 결합 높이 (Min.)
- 10.0 mm
- 결합 높이 (Max.)
- 35.0 mm
- 결합 높이
- 10.0, 20.0, 25.0, 35.0 mm
- 핀수
- 80
- 기타 핀수
- 플로팅 기능
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 삽발 횟수
- 500
- 기판실장 방법
- SMT, THR
- 개구부 방향
- Straight
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 3.0 A
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- AC 100.0 V
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 쉴드 기능
- Lock 방식
- 하우징 색상
- 블랙
- 기판 세정
- 위치 결정 Boss
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
전기사양
- 내전압
- 300 V Max.
- 접촉저항
- 90.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 43.9 mm
- 제품 폭
- 7.8 mm
- 제품 높이
- 6.7 mm
- 추천 기판 두께
- 1.6 mm Max.
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 50 PCS
- 흡착 테이프
- 있음
- 제품 질량
- 2.0 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 700 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_2DDrawing_0000954078.pdf: 329 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_2DDrawing_0000609835.pdf: 341 KB]
- 규격표 - English [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_SpecSheet_0000375891.pdf: 130 KB]
- 규격표 - 日本語 [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_SpecSheet_0001101657.pdf: 127 KB]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [FX18-80S-0.8SV10_CL0579-0057-7-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Right Angle
플러그
플러그
Straight
플러그
플러그
Straight
플러그
플러그