FH48-50S-0.5SV
CL0580-3101-3-00
RoHS (EU)2015/863
- 제품명
- FH48-50S-0.5SV
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 실장 Pitch
- 0.5 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 30.0 mm
- 제품 높이
- 6.18 mm
구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- FH48-50S-0.5SV
- HRS NO
- CL0580-3101-3-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 실장 Pitch
- 0.5 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 30.0 mm
- 제품 높이
- 6.18 mm
- 제품 폭
- 4.7 mm
- 접점 위치
- 수직타입
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- 적합 FFC/FPC
- 쉴드 FFC
- FPC/FFC 삽입방향
- 수직
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 0.3 mm
- 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
- 4.7 mm
- 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
- 6.47 mm
- 액추에이터 방식
- 수직타입
- 핀수
- 50
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 0.5 mm
- 열 수 (실장부)
- 1
- 전송 규격
- V-by-One HS
- 전송 속도
- 3.75 Gbps
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 정격전압 (AC)
- AC 50.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 50.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 삽발 횟수
- 20
- 납 오름 방지 구조
전기사양
- 접촉저항
- 100.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 적합 FFC/FPC 두께
- 0.3 mm
- FFC/FPC 비고
포장 사양
- 흡착 테이프
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 1000 PCS
- 제품 질량
- 0.71 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1000 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_2DDrawing_0000947715.pdf: 470 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_2DDrawing_0000575725.pdf: 421 KB]
- 규격표 - English [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_SpecSheet_0000428863.pdf: 188 KB]
- 규격표 - 日本語 [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_SpecSheet_0001014937.pdf: 154 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]