Global icon

FH63S-10S-0.5SH

CL0580-4414-0-00

RoHS (EU)2015/863 신규 설계 비추천

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • FH63S-10S-0.5SH
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 실장 Pitch
  • 0.5 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 12.7 mm
  • 제품 높이
  • 2.8 mm

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 September. 10, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • FH63S-10S-0.5SH
  • HRS NO
  • CL0580-4414-0-00
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 실장 Pitch
  • 0.5 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 12.7 mm
  • 제품 높이
  • 2.8 mm
  • 제품 폭
  • 5.15 mm
  • 접점 위치
  • 하접점
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • 적합 FFC/FPC
  • FPC/FFC, 쉴드 FFC
  • FPC/FFC 삽입방향
  • 수평
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 0.3 mm
  • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
  • 5.15 mm
  • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
  • 5.15 mm
  • 액추에이터 방식
  • 핀수
  • 10
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 0.5 mm
  • 열 수 (실장부)
  • 1
  • 전송 규격
  • eDP1.3, HDMI 1.4a, USB3.0, V-by-One HS
  • 전송 속도
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 105 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 정격전압 (AC)
  • AC 50.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 50.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 접점부 도금
  • 도금두께
  • 삽발 횟수
  • 10
  • 납 오름 방지 구조
  • 접촉저항
  • 100.0 mΩ Max.
  • 적합 FFC/FPC 두께
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC 비고
  • 흡착 테이프
  • 없음
  • 포장
  • 구매 단위
  • 3500 PCS
  • 제품 질량
  • 0.2 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 3500 PCS
  • 비고

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.

시뮬레이션 모델, SI 보고서 * 회원 가입이 필요합니다.* 회원 만
종별 타이틀 파일 형식 파일 크기
Touchstone FH63S_GSSG_85Ω zip 274 KB
Touchstone FH63S_GGSSGGSSGG_Diff85Ω zip 88 KB
Touchstone FH63S_GSSGSSG_Diff85Ω zip 88 KB
Touchstone FH63S_GGSSGGSSGG_Diff100Ω zip 274 KB
종별 타이틀 언어 파일 형식 파일 크기
SI 보고서 FH63S_PCIe Gen4_GSSG_FPC12mm English pdf 871 KB
SI 보고서 FH63S_GGSSGGSSGG_Diff85Ω_eDP1.4a/b 8.1Gbps English pdf 341 KB
SI 보고서 FH63S GSSGSSG Diff85Ω eDP1.4a/b 8.1Gbps SI simulation report English pdf 341 KB
SI 보고서 FH63S MIPI D-PHY 2.5Gbps GGGSSGGSSGG SI report English pdf 277 KB

기타