Global icon

PCN10A-50P-2.54DS(72)

CL0583-0012-8-72

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • PCN10A-50P-2.54DS(72)
  • 커넥터 형태
  • 헤더
  • 부품
  • 준거 규격
  • IEC, DIN
  • 안전규격
  • UL

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • PCN10A-50P-2.54DS(72)
  • HRS NO
  • CL0583-0012-8-72
  • 커넥터 형태
  • 헤더
  • 부품
  • 준거 규격
  • IEC, DIN
  • 안전규격
  • UL
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 접점부 Pitch
  • 2.54 mm
  • 실장 Pitch
  • 2.54 mm
  • 탭 폭 (mm)
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 결합 높이 (Min.)
  • 결합 높이 (Max.)
  • 결합 높이
  • 핀수
  • 50
  • 기타 핀수
  • 플로팅 기능
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 기판실장 방법
  • Through Hole DIP
  • 개구부 방향
  • Right Angle
  • 접점부 도금
  • 정격전류
  • 2.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 300.0 V
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
  • 그레이
  • 기판 세정
  • 위치 결정 Boss
  • 핑거 프로텍트
  • 납 오름 방지 구조
  • 없음
  • 내전압
  • 1000 V Max.
  • 접촉저항
  • 20.0 mΩ Max.
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 76.22 mm
  • 제품 폭
  • 8.6 mm
  • 제품 높이
  • 12.7 mm
  • 추천 기판 두께
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 20 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 8.88 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 200 PCS
  • 비고

  제품명
개구부 방향 , 커넥터 형태
※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.