PCN10-90P-2.54DS(72)
CL0583-0018-4-72
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- PCN10-90P-2.54DS(72)
- HRS NO
- CL0583-0018-4-72
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 준거 규격
- IEC, DIN
- 안전규격
- UL
- 전송 규격
- 전송 속도
- 접점부 Pitch
- 2.54 mm
- 실장 Pitch
- 2.54 mm
- 탭 폭 (mm)
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 결합 높이 (Min.)
- 결합 높이 (Max.)
- 결합 높이
- 핀수
- 90
- 기타 핀수
- 플로팅 기능
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 삽발 횟수
- 500
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Right Angle
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 2.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 300.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 쉴드 기능
- Lock 방식
- 하우징 색상
- 그레이
- 기판 세정
- 위치 결정 Boss
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
- 없음
전기사양
- 내전압
- 1000 V Max.
- 접촉저항
- 20.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 127.02 mm
- 제품 폭
- 8.6 mm
- 제품 높이
- 12.7 mm
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 10 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 14.53 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 100 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [PCN10-90P-2.54DS(72)_CL0583-0018-4-72_2DDrawing_0000990249.pdf: 138 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [PCN10-90P-2.54DS(72)_CL0583-0018-4-72_2DDrawing_0000076810.pdf: 52 KB]
- 규격표 - English [PCN10-90P-2.54DS(72)_CL0583-0018-4-72_SpecSheet_0000412936.pdf: 34 KB]
- 규격표 - 日本語 [PCN10-90P-2.54DS(72)_CL0583-0018-4-72_SpecSheet_0000996877.pdf: 93 KB]
- 인증 자료 (UL) [PCN10-90P-2.54DS(72)_CL0583-0018-4-72_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Right Angle
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Right Angle
리셉터클
리셉터클