Global icon

FH28D-64S-0.5SH(05)

CL0586-1813-1-05

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • FH28D-64S-0.5SH(05)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 실장 Pitch
  • 0.5 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 36.9 mm
  • 제품 높이
  • 2.55 mm

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • FH28D-64S-0.5SH(05)
  • HRS NO
  • CL0586-1813-1-05
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 실장 Pitch
  • 0.5 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 36.9 mm
  • 제품 높이
  • 2.55 mm
  • 제품 폭
  • 6.4 mm
  • 접점 위치
  • 하접점
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • 적합 FFC/FPC
  • FPC/FFC 삽입방향
  • 수평
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
  • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
  • 액추에이터 방식
  • Front
  • 핀수
  • 64
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 0.5 mm
  • 열 수 (실장부)
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 105 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 정격전압 (AC)
  • AC 50.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 50.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 접점부 도금
  • 도금두께
  • 삽발 횟수
  • 20
  • 납 오름 방지 구조
  • 접촉저항
  • 적합 FFC/FPC 두께
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC 비고
  • 0
  • 흡착 테이프
  • 포장
  • 구매 단위
  • 2000 PCS
  • 제품 질량
  • 0.96 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 2000 PCS
  • 비고