Global icon

DM3AT-SF-PEJM5

CL0609-0031-0-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • DM3AT-SF-PEJM5
  • 커넥터 형태
  • 소켓
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • DM3AT-SF-PEJM5
  • HRS NO
  • CL0609-0031-0-00
  • 커넥터 형태
  • 소켓
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • 적합 카드 타입
  • microSD 카드
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 카드버스 대응
  • 쉴드 기능
  • 있음
  • 이젝트 버튼 방향
  • 제품 높이
  • 1.68 mm
  • 스탠드오프
  • 검출스위치
  • 있음
  • 이젝트 기구
  • Push-push
  • 접점부 도금
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • 삽발 횟수
  • 10000
  • 핀수
  • 8
  • 실장 Pitch
  • 1.1 mm
  • 접점부 Pitch
  • 1.1 mm
  • 정격전압 (AC)
  • AC 125.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -25 ℃
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • 0.03 μm
  • 하우징 색상
  • 블랙
  • 기판고정방법
  • 이젝트 버튼
  • 접촉저항
  • 100.0 mΩ Max.
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 13.85 mm
  • 제품 폭
  • 15.95 mm
  • 추천 기판 두께
  • 흡착 테이프
  • 포장
  • 구매 단위
  • 1500 PCS
  • 제품 질량
  • 0.56 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 1500 PCS
  • 비고