Global icon

A1-2226SCFC

CL0619-0211-0-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • A1-2226SCFC
  • 커넥터 형태
  • 단자
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • A1-2226SCFC
  • HRS NO
  • CL0619-0211-0-00
  • 커넥터 형태
  • 단자
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 핀수
  • 정격전류
  • 3.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 250.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 열 수 (결합부)
  • 실장 Pitch
  • 접점부 Pitch
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 제품 폭
  • 제품 높이
  • 기판실장 방법
  • 기판실장 스타일
  • 기판고정방법
  • 지그재그 패턴
  • 추천 기판 두께
  • 개구부 방향
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 접점부 도금
  • 도금두께
  • 하우징 색상
  • 결선방법
  • 압착
  • 적합 전선 타입
  • 디스크리트 와이어
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 26
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 22
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
  • 1.0 mm
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 1.8 mm
  • 적합 전선 비고
  • 케이블 외경
  • 탭 폭 (mm)
  • 포장
  • 구매 단위
  • 10000 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 0.11 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 10000 PCS
  • 케이블 색상
  • 글로우 와이어 대응
  • 비고

제품명 치구타입 치구명
자동압착기 본체
Main unit of crimping machine
어플리케이터