A3B-18PA-2DSA(51)
CL0621-0408-0-51
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- A3B-18PA-2DSA(51)
- HRS NO
- CL0621-0408-0-51
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 18
- 정격전류
- 1.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 200.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 2
- 실장 Pitch
- 2.0 mm
- 접점부 Pitch
- 2.0 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 18.0 mm
- 제품 폭
- 4.0 mm
- 제품 높이
- 5.3 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 납땜
- 지그재그 패턴
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Straight
- 삽발 횟수
- 100
- 접점부 도금
- 금
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
- -55 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Friction
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
- 0.4 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 5000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
- 100 pieces packaging .
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [A3B-18PA-2DSA(51)_CL0621-0408-0-51_2DDrawing_0001241623.pdf: 61 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [A3B-18PA-2DSA(51)_CL0621-0408-0-51_2DDrawing_0001241622.pdf: 61 KB]
- 규격표 - English [A3B-18PA-2DSA(51)_CL0621-0408-0-51_SpecSheet_0001241621.pdf: 118 KB]
- 규격표 - 日本語 [A3B-18PA-2DSA(51)_CL0621-0408-0-51_SpecSheet_0001241620.pdf: 135 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
하우징
하우징
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클