DF52-10S-0.8H(21)
CL0668-0008-6-21
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 July. 09, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF52-10S-0.8H(21)
- HRS NO
- CL0668-0008-6-21
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 10
- 정격전류
- 1.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 100.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 0.8 mm
- 접점부 Pitch
- 0.8 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 10.2 mm
- 제품 폭
- 2.77 mm
- 제품 높이
- 1.75 mm
- 기판실장 방법
- SMT
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Right Angle
- 삽발 횟수
- 20
- 접점부 도금
- 주석
- 도금두께
- 1.0 μm
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
- -40 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Friction
- 키
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 있음
- 쉴드 기능
전기사양
- 접촉저항
- 내전압
- 300 V Max.
- 전송 규격
- USB2.0, LVDS, HDMI
- 전송 속도
- 3.4 Gbps
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 0
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 5000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.058 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 5000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_2DDrawing_0001002340.pdf: 219 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_2DDrawing_0000872734.pdf: 201 KB]
- 규격표 - English [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_SpecSheet_0000429864.pdf: 121 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_SpecSheet_0001015422.pdf: 126 KB]
- 제품 가이드라인 - English [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_Guideline_0000122493.pdf: 259 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_Guideline_0000108217.pdf: 266 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_Certifications_UL_0001637826.pdf: 777 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [DF52-10S-0.8H(21)_CL0668-0008-6-21_Certifications_cUL_0001637828.pdf: 777 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]