DF63WA-2S-3.96C
CL0680-0617-8-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 June. 10, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF63WA-2S-3.96C
- HRS NO
- CL0680-0617-8-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 소켓
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 핀수
- 2
- 정격전류
- 14.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 630.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 630.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 3.96 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 11.66 mm
- 제품 폭
- 22.0 mm
- 제품 높이
- 11.2 mm
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Straight
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 도금두께
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 22
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 16
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Latch Lock
- 키
- 있음
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 내전압
- 1500 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 1.7 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 2.4 mm
- 적합 전선 비고
- 0
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 100 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 1.26 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_2DDrawing_0001124307.pdf: 56 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_2DDrawing_0000627201.pdf: 54 KB]
- 규격표 - English [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_SpecSheet_0001124273.pdf: 71 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_SpecSheet_0001110891.pdf: 124 KB]
- 제품 가이드라인 - English [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_Guideline_0001286667.pdf: 827 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_Guideline_0001284938.pdf: 899 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_Certifications_UL_0001457492.pdf: 407 KB]
- 인증 자료 (TUV) [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_Certifications_TUV_0001457491.pdf: 1,269 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [DF63WA-2S-3.96C_CL0680-0617-8-00_Certifications_cUL_0001457493.pdf: 407 KB]
조립정보
적합단자/하우징
제품명
적합 전선사이즈
AWG 16.0-18.0