DF40PB(2.0)-20DS-0.4V(51)
CL0684-4039-0-51
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF40PB(2.0)-20DS-0.4V(51)
- HRS NO
- CL0684-4039-0-51
기본성능
- 커넥터 형태
- 부품
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 접점부 Pitch
- 실장 Pitch
- 탭 폭 (mm)
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 결합 높이 (Min.)
- 결합 높이 (Max.)
- 결합 높이
- 핀수
- 20
- 기타 핀수
- 플로팅 기능
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
- 기판 세정
- 위치 결정 Boss
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
전기사양
- 내전압
- 접촉저항
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 제품 높이
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 4000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.053 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 4000 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.