MF25S-WRF02-0203
CL0709-0208-6-00
RoHS (EU)2015/863
신규 설계 비추천
제품 사양최종갱신일 September. 02, 2025
제품 정보
- 제품명
- MF25S-WRF02-0203
- HRS NO
- CL0709-0208-6-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 패널 장착방법
- Screw
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 방수 성능
- IP 67
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 적합 광 파이버
- 광 파이버 재질
- 페럴 형상
- 사용 파장
- 1310 nm
- 삽발 횟수
- 500
- 핀수
- 2
- 기타 핀수
- 3
- 접점부 도금
- 은
- 사용온도범위 (Max.)
- 75 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- Lock 방식
- Screw
- 하우징 색상
- 블랙
- 셔터
- 없음
- 외장재료
- 알루미늄 합금
- 외장 표면 마감
- 크롬
- 연마 상태
- 분할 슬리브 재료
- 지르코니아
- 파이버 핀수
- 2
- 케이블 길이
- 캡 재료
- 결선방법
- 납땜
- 도금두께
전기/광성능
- Return Loss
- 전송거리
- 정격전류
- 30.0 A
- 정격전류 기타
- 접촉저항
- 3.0 mΩ Max.
- 정격전압 (AC)
- AC 300.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 420.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 52.96 mm
- 제품 폭
- 35.3 mm
- 제품 높이
- 35.3 mm
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
- 1 PCS
- 제품 질량
- 31.8 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 50 PCS
기타
- 비고
- 적합 전선 타입
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [MF25S-WRF02-0203_CL0709-0208-6-00_2DDrawing_0000937109.pdf: 79 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [MF25S-WRF02-0203_CL0709-0208-6-00_2DDrawing_0000532316.pdf: 68 KB]
- 규격표 - English [MF25S-WRF02-0203_CL0709-0208-6-00_SpecSheet_0000252737.pdf: 196 KB]
- 규격표 - 日本語 [MF25S-WRF02-0203_CL0709-0208-6-00_SpecSheet_0001061842.pdf: 217 KB]