ZE064W-8DS-HU/R(B)
CL0753-2016-0-00
RoHS (EU)2015/863
신규 설계 비추천
제품 사양최종갱신일 September. 11, 2026
제품 정보
- 제품명
- ZE064W-8DS-HU/R(B)
- HRS NO
- CL0753-2016-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- IP 67, IP 69K
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 삽발 횟수
- 30
- 핀수
- 8
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 2.2 mm
- 접점부 도금
- Lock 방식
- 정격전류
- 2.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 60.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 60.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- Straight
- 기판실장 스타일
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 22
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 20
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 125 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
- 하우징
기계적 성능
- 실장 Pitch
- 열 수 (결합부)
- 2
- 도금두께
- 지그재그 패턴
- 없음
- 키
- 있음
- 외장 표면 마감
- 외장재료
- 플라스틱
- 컨택트 성별
- Female
- 하우징 색상
- 그레이
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판고정방법
- 캡 재료
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
전기/광성능
- 내전압
- 1000 V Max.
- 접촉저항
- 8.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 추천 기판 두께
- 제품 높이
- 18.88 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 20.9 mm
- 제품 폭
- 22.9 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 1.7 mm
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 1.4 mm
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 600 PCS
- 제품 질량
- 6.88 g
- 흡착 테이프
- 없음
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 600 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_2DDrawing_0001283940.pdf: 91 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_2DDrawing_0001283939.pdf: 88 KB]
- 규격표 - English [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_SpecSheet_0001283943.pdf: 91 KB]
- 규격표 - 日本語 [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_SpecSheet_0001283942.pdf: 170 KB]
조립정보
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]