GT17HNF-4DS-2C(C)
CL0767-0260-7-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- GT17HNF-4DS-2C(C)
- HRS NO
- CL0767-0260-7-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- Insulator
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 2
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 7.0 mm
- 제품 폭
- 8.9 mm
- 제품 높이
- 10.25 mm
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
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
- 하우징
제품사이즈
- Lock 방식
- 키
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 650 V Max.
- 전송 규격
- USB2.0, LVDS
- 전송 속도
- 1.0 Gbps
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 100 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.287 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 11200 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_2DDrawing_0000968552.pdf: 28 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_2DDrawing_0000745991.pdf: 50 KB]
- 규격표 - English [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_SpecSheet_0000245841.pdf: 74 KB]
- 규격표 - 日本語 [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_SpecSheet_0001059943.pdf: 141 KB]