BF4-TX-14DS-0.5V(11)
CL0831-0008-6-11
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 April. 16, 2026
제품 정보
- 제품명
- BF4-TX-14DS-0.5V(11)
- HRS NO
- CL0831-0008-6-11
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 준거 규격
- 일반 호칭
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- 삽발 횟수
- 50
- 적합 광 파이버
- Return Loss
- 감쇠량
- 삽입손실
- 광 파이버 재질
- 사용 파장
- 사용온도범위 (Max.)
- 60 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 하우징 색상
- 블랙
- 파이버 핀수
- 1
- 캡 재료
전기/광성능
- 내전력
- 전송 속도
- 전송거리
- 전원전압
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 10.25 mm
- 제품 폭
- 5.43 mm
- 제품 높이
- 1.48 mm
포장 사양
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 100 PCS
- 제품 질량
- 0.094 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 100 PCS
기타
- 비고
- 100 pieces / reel .
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [BF4-TX-14DS-0.5V(11)_CL0831-0008-6-11_2DDrawing_0000999977.pdf: 328 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(11)_CL0831-0008-6-11_2DDrawing_0000866801.pdf: 352 KB]
- 규격표 - English [BF4-TX-14DS-0.5V(11)_CL0831-0008-6-11_SpecSheet_0000425814.pdf: 100 KB]
- 규격표 - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(11)_CL0831-0008-6-11_SpecSheet_0001012066.pdf: 99 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태