Global icon

BF4-RX-14DS-0.5V(02)

CL0831-0009-9-02

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • BF4-RX-14DS-0.5V(02)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 일반 호칭

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 April. 16, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • BF4-RX-14DS-0.5V(02)
  • HRS NO
  • CL0831-0009-9-02
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 일반 호칭
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 결합부 형태 1
  • 결합부 형태 2
  • 삽발 횟수
  • 50
  • 적합 광 파이버
  • Return Loss
  • 감쇠량
  • 삽입손실
  • 광 파이버 재질
  • 사용 파장
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 60 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -10 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 하우징 색상
  • 블랙
  • 파이버 핀수
  • 1
  • 캡 재료
  • 내전력
  • 전송 속도
  • 전송거리
  • 전원전압
  • 정격전류
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 10.25 mm
  • 제품 폭
  • 5.43 mm
  • 제품 높이
  • 1.48 mm
  • 포장
  • 구매 단위
  • 2000 PCS
  • 제품 질량
  • 0.094 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 2000 PCS
  • 비고
  • 2000 pieces / reel .

  제품명
개구부 방향 , 커넥터 형태
※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.