BF4MC-6GTXRX-B1-10M
CL0831-1109-9-09
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 March. 25, 2026
제품 정보
- 제품명
- BF4MC-6GTXRX-B1-10M
- HRS NO
- CL0831-1109-9-09
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 준거 규격
- 일반 호칭
- 하네스 제품
- 있음
- 케이블 길이
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- 삽발 횟수
- 50
- 적합 광 파이버
- Return Loss
- 감쇠량
- 삽입손실
- 광 파이버 재질
- 실리카 글래스
- 사용 파장
- nm
- 사용온도범위 (Max.)
- 60 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 문의
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 하우징 색상
- 화이트
- 파이버 핀수
- 1
- 캡 재료
전기/광성능
- 내전력
- 전송 속도
- 6.25 Gbps
- 전송거리
- 전원전압
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 9.82 mm
- 제품 폭
- 3.1 mm
- 제품 높이
- 1.3 mm
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 1 PCS
- 제품 질량
- 3.5 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 40 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_2DDrawing_0001130966.pdf: 100 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_2DDrawing_0001130965.pdf: 84 KB]
- 규격표 - English [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_SpecSheet_0001130964.pdf: 60 KB]
- 규격표 - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_SpecSheet_0001130963.pdf: 194 KB]
- 제품 가이드라인 - English [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_Guideline_0000123329.pdf: 1,698 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_Guideline_0000109226.pdf: 1,726 KB]