AP105-PQ50-1618(62)
CL0901-2594-8-62
치구・치공구
제품 사양최종갱신일 March. 22, 2024
제품 정보
- 제품명
- AP105-PQ50-1618(62)
- HRS NO
- CL0901-2594-8-62
- 치구타입
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 결선방법
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 0
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 0
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 제외
- 비고
- Sell only wire crimper(285621) .
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
CL 코드 | 어플리케이터 부품명 | 어플리케이터 부품 표시번호 |
---|---|---|
CL0901-2594-8-90 |