AP105-DF11-22S
CL0901-4529-7-00
치구・치공구
제품 사양최종갱신일 July. 29, 2026
제품 정보
- 제품명
- AP105-DF11-22S
- HRS NO
- CL0901-4529-7-00
- 치구타입
- 어플리케이터
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 결선방법
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 0
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 0
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 제외
- 비고