AP105-DF63-2022-1
CL0901-4617-0-00
치구・치공구
제품 사양최종갱신일 July. 12, 2025
제품 정보
- 제품명
- AP105-DF63-2022-1
- HRS NO
- CL0901-4617-0-00
- 치구타입
- 어플리케이터
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 결선방법
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 0
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 0
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 제외
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [AP105-DF63-2022-1_CL0901-4617-0-00_2DDrawing_0001123132.pdf: 500 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [AP105-DF63-2022-1_CL0901-4617-0-00_2DDrawing_0001123131.pdf: 525 KB]
- 제품 가이드라인 - English [AP105-DF63-2022-1_CL0901-4617-0-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [AP105-DF63-2022-1_CL0901-4617-0-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
조립정보
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]