DF19G-30S/PR-MD2
CL0902-4518-7-00
치구・치공구
제품 사양최종갱신일 April. 04, 2025
제품 정보
- 제품명
- DF19G-30S/PR-MD2
- HRS NO
- CL0902-4518-7-00
- 치구타입
- 압접치구
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 결선방법
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 0
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 0
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 제외
- 비고
다큐먼트
이 치구가 지원하는 단자
제품명
접점부 도금