HT307/DF58-2830HC
CL0902-4671-0-00
치구・치공구
제품 사양최종갱신일 April. 07, 2025
제품 정보
- 제품명
- HT307/DF58-2830HC
- HRS NO
- CL0902-4671-0-00
- 치구타입
- 수동압착공구
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- APAC, USA, EU, JP
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 결선방법
- 압착
- 전선/케이블의 UL스타일
- UL 1571
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 30
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 28
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.5 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.6 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 제외
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
데이터시트
- 도면 (2D) - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212027.pdf: 70 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212026.pdf: 78 KB]
- 제품 가이드라인 - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001663975.pdf: 1,125 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001216231.pdf: 1,125 KB]
이 치구가 지원하는 단자
제품명
접점부 도금