HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
원형 (금속 커넥터 / 플라스틱 커넥터 / 방수), 각형 (USB / D-sub / 플로팅 커넥터), 빛, 고주파 동축, 모듈 등 인터페이스 커넥터 규격품, 기존 제품을 보유하고 있습니다. 원형 / 각형에는 신호용 · 전원용 수 있습니다.
규격품의 커넥터입니다. USB, D-sub 커넥터, 산업용 이더넷 대응 IEC 규격품, RJ45 등. 접속 방향, 고속 타입, 방수 타입 등 다수 준비가 있습니다.
전자 기기 및 시스템 내부의 기판과 전선을 연결하는 커넥터입니다. 개별 와이어 / 장미 와이어, 리본 케이블 / 플랫 케이블, 고속 전송 용 세선 동축 케이블, 차폐 케이블, FPC / FFC 용 수 있습니다. MIL 규격 커넥터도 여기에 있습니다.
전자 기기 및 시스템 내부의 기판 대 기판 또는 기판 대 FPC를 연결하는 커넥터입니다. 마이크로 커넥터, 스태킹 커넥터, 메 자닌 커넥터 플로팅 커넥터 등 평행 / 수직 / 수평 연결을 지원합니다. 고속 전송 / 고속 신호용 커넥터도 각종 있습니다.
플립 잠금 방식을 주로하는 FPC / FFC 용 1 피스 커넥터입니다. 수평 / 수직 연결을 지원합니다. 원 액션 잠금 방식, 낮은 키, 고속 전송 대응 실드 FFC 대응 할로겐 프리 타입 커넥터 아랫면의 패턴 금지 구역이 불필요한 타입도 있습니다.
BNC / SMA / SMB / N 등의 JIS / MIL / IEC 규격 제품, U.FL / X.FL 등 기존 초소형 마이크로 제품의 동축 커넥터입니다. 특성 임피던스는 50Ω / 75Ω 수 있습니다. 안테나 연결 용 자동차 커넥터, 고주파 회로 검사 용 동축 스위치도 있습니다.
광 액티브 커넥터 (AOC), 방수 타입 (IP67 / IP68), 규격품 (SC / MU / FC)의 광 커넥터입니다.
RJ-45/RJ-11 LAN 배선용 커넥터입니다. Fast Ethernet (고속이 더 넷) 지원, 향상된 CAT5(CAT5e) / CAT6지원, EMI 지원, 내 장형 옵티컬 표시등 포함 등 다양한 옵션이 제공됩니다.
외부 연결 용 케이블 대 케이블 커넥터 내부 연결 용 전선 대 전선 커넥터, 자동차 및 산업 기기 용 등 중계 커넥터의 라인업입니다. 외부 연결 용 / 내부 접속 용 / 자동차 모두에 방수 타입도 있습니다.
SD 카드, 마이크로 SD 카드 (microSD) 용 커넥터입니다. 꺼냄 장치는 SD 카드에는 카드 푸시 인 - 푸시 아웃 방식, 마이크로 SD 카드는 Push-Push / 힌지 / Push-Pull 방식을 채용하고 있습니다.
0.8mm 피치 다른 카드 에지 커넥터입니다.
안테나 연결 용 동축 케이블 용 커넥터 자동차 네트워크 연결 용 FPC / FFC 용 기기 내부 연결 용 I / O 인터페이스 용 등의 자동차 용 커넥터입니다. 방수 / 차폐 성능 기판 대 케이블 / 중계 / 기판 대 기판의 연결 방식을 지원하며 강력한 / 고 신뢰성 커넥터가 있습니다.
고전류 /고 전류 커넥터. 보드 대보드, 보드대 케이블,랙& 패널, 중계의 각 접속 방법, 또한 방수(IP67/IP68/X9K),포팅 (수지 충전) 대응, L/TUV 인정품이 있습니다. 보드 커넥터뿐만 아니라 원형, 사각형,랙 및 패널 커넥터도 포함됩니다.
기판 대 기판 및 기판 대 케이블, 외부 I / O 인터페이스, FPC / FFC (실드 FFC / 고속 FPC)의 고속 전송 대응 커넥터입니다. 각형 모듈, 광 액티브 커넥터도 있습니다.
야외 장비 외부 / 내부의 전기 신호 (원형 / 기판 대 케이블 / 차량용) 광섬유 용 고주파 동축 용 방수 커넥터입니다. 전기 신호용 커넥터는 신호에서 고전류까지 있습니다. 방수 성능은 IP67 / IP68 대응입니다. UL / TUV / MIL 규격 대응 품 인증 취득 예정 제품도 있습니다.
히로세의 초소형, 로우 프로파일 빠른 기술로 고객의 웨어러블 모바일 기기의 설계 자유도를 비약적으로 향상시킵니다
IoT/M2M의 보급으로 다양한 기기가 연결되는 스마트 하우스 향으로 고주파용 커넥터, 고속전송 커넥터 등의 차세대 제품으로, 고객의 니즈에 적합한 최적의 솔루션을 제안합니다.
히로세전기의 최첨단기술로 개발한 소형・저배・고속전송의 고성능 마이크로 커넥터를 통해 차세대 모바일 기기 개발에 공헌하겠습니다.
히로세의 첨단 기술, 풍부한 바리에이션으로 최적의 솔루션을 제공합니다.
자동 운전을 지원하는 센서 군 컴퓨터에 적합한 고 신뢰성 커넥터를 제안합니다.
고 내열 · 고 내진성을 겸비한 커넥터 파워 트레인의 부가가치 향상에 기여
진화를 계속하는 인포테인먼트 시스템을 지원하는 다양한 커넥터를 제안합니다
앞으로 자동차에 필수적인 네트워크에 연결 커넥터 기술로 실현.
연결 기술로 조명의 진화를 지원합니다.
각 전력계 기기의 효율적인 「축전」「송전」「배전」「제어」를 위해 안전한 접속작업이 가능한 대전류 커넥터 및 각종 솔루션을 제공하고 있습니다.
가혹한 사용환경으로 고신뢰성이 요구되는 FA 기기. 「소형」, 「고속전송」, 「하이파워」 등의 새로운 니즈를 만족하는 최적의 솔루션을 제공합니다.
히로세전기는 지속적으로 증가하고 있는 여러 형태의 로봇에 대하여 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다.
고령화사회에서 수요가 급증하고 있는 의료기기의 다양한 고객사 Needs를 만족할 수 있도록 커스터마이징 제품 제안 및 개발을 진행하고 있습니다.
모바일데이터 트래픽의 증가에 의해 고속화, 대용량화가 진행되는 통신 네트워크를 위하여 고속전송 및 고주파대응의 다양한 솔루션을 제공합니다.
클라우드컴퓨팅의 발달로 폭발적으로 수요가 증가하고 있는 데이터 센터의 고속 네트워크화를 위한 다양한 고속 커넥터 솔루션을 제공합니다.
에너지 절감 및 제어장치의 네트워크화, 전동&하이브리드화에 대응하는 소형경량, 고속, 대전류를 중심으로 한 각종 솔루션을 제공하여 고객의 기술혁신을 지원하고 있습니다.
기기의 소형화, 고해상도화, 기록데이터의 대용량화에 대응하기 위한 세선동축, 고속 FPC, 고속 Board to Board 커넥터 솔루션을 제공하고 있습니다.
지속적으로 진화 중인 OA기기용으로 고속전송 커넥터, 고신뢰성 FPC 커넥터, 공간 절약형 Board to Wire 커넥터 등, 다양한 제품 라인업을 제공하고 있습니다.