Global icon

BNC 시리즈

BNC 타입 동축 커넥터


특징

BNC 동축 커넥터


1. 50옴 임피던스 매칭 유형, 동축 커넥터
2. 대검 잠금 유형
3. 적용 가능한 케이블
     외부가 있는 동축 케이블과 호환 가능 직경 03 - 08

4. 적용 가능한 표준
MIL-C-39012
IEC 60169-16
JIS C 5411
이전 국방부에 등록됨
사양 문서 DSP C 6206(2001년 폐지)
5. RoHS2 준수

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 기타
  • 부품
  • 일반 호칭
  • BNC
  • 준거 규격
  • MIL, JIS
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 1.0, 1.6, 2.0, 4.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2, 1.3 Max.
  • 핀수
  • 삽발 횟수
  • 500, 1000, 5000
  • 기판실장 방법
  • Through Hole DIP
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle, Angle
  • 중심접점부 도금
  • 금, 은
  • 외부접점부 도금
  • 니켈
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, RG-178B/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U
  • 케이블 외경
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 60, 85, 90 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55, -40, -30 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 결합부 형태 1
  • BNC_Plug, BNC_Jack
  • 결합부 형태 2
  • BNC_Plug, BNC_Jack
  • Return Loss
  • 커넥터 형태 정보
  • 악세서리, 플러그 리셉터클

주요 사용/ 제품 범주

I/O

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)