Global icon

BNC-TM 시리즈

BNC 동축 커넥터 / 무반사 종단 장치


특징

BNC 동축 커넥터 / 무반사 종단 장치


1. 50옴 임피던스 매칭 유형, 동축 커넥터
2. 대검 잠금 유형
3. 적용 가능한 케이블
     외부가 있는 동축 케이블과 호환 가능 직경 03 - 08

4. 적용 가능한 표준
MIL-C-39012
IEC 60169-16
JIS C 5411
이전 국방부에 등록됨
사양 문서 DSP C 6206(2001년 폐지)
5. RoHS2 준수

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 잭
  • 부품
  • 준거 규격
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 2.0, 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 결합도
  • 감쇠량
  • 포트 수
  • 포트의 커넥터 타입
  • 결합부 형태 1
  • BNC
  • 결합부 형태 2
  • 기판실장 방법
  • 접점부 도금
  • 삽발 횟수
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 65 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -10 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 커넥터 형태 정보

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.