Global icon

BWA 시리즈

변환 어댑터


특징

변환 어댑터

 

1. 다른 유형의 커넥터를 연결하는 데 사용합니다.

2. 매우 다양합니다.

3. RoHS2 준수

  • 커넥터 형태
  • 어댑터
  • 부품
  • 일반 호칭
  • SMA, BNC, MMCX, N, S, ML51, W.FL2, FL, N(75), PO(ST), UM, POD, PO51, C15 NF
  • 준거 규격
  • MIL, JIS, IEC
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 특성 임피던스
  • 50.0, 75.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.05, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 Max.
  • 핀수
  • 1
  • 삽발 횟수
  • 100, 200, 500, 1000, 10000
  • 기판실장 방법
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 중심접점부 도금
  • 외부접점부 도금
  • 금, 니켈
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 케이블 외경
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 65, 85, 125 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55, -40, -30, -25, -10 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 결합부 형태 1
  • N_Plug, S_Jack, S_Plug, BNC_Jack, BNC_Plug, N_Jack, N, S, BNC, SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, UM_Plug, PO(ST)_Plug, PO(ST)_Jack, N(75)_Jack
  • 결합부 형태 2
  • BNC_Jack, SMA_Jack, SMA_Plug, UM_Jack, SMA, POD_Plug, POD_Jack, SSMA, PO51_Plug, MMCX, ML51_Jack, MCX, SMP, FL_Plug, ML51_Plug, FL_Jack, C15 NF_Plug, W.FL2_Jack, W.FL2_Plug
  • Return Loss
  • 커넥터 형태 정보

주요 사용/ 제품 범주

I/O

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.