CX 시리즈 추천
차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터
특징
USB Type-C Connector
1. USB Type-C compliant interface connector
2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
4. Wide Product Variation
5. Halogen-free
동영상 목록
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클
- 부품
- Plug unit, Plug shell
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 1000 mm
- 일반 호칭
- |K|USB Type-C
- 준거 규격
- USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
- 안전규격
- 전송 규격
- USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
- 전송 속도
- 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
- 방수 성능
- IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 10000
- 핀수
- 16, 24
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 0.5 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Friction, Screw
- 정격전류
- 5.0, 6.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 20.0, 48.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 20.0, 48.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- THR, SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board, Standard off-set
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 80, 85, 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40, -20 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 장치, 셸, 플러그 리셉터클
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.