D.FL75 시리즈 추천
75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)
특징
75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)
1. Compact 75Ω Coaxial Connector
2. High impedance matching
3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable
4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment
5. Supports automatic mounting
6. Easy mating
7. Simple unmating process
8. Environmental Compatibility
동영상 목록
주요 사양
- 커넥터 형태
- 리셉터클, 어댑터
- 부품
- 일반 호칭
- BNC(75), D.FL75
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 특성 임피던스
- 75.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- 핀수
- 삽발 횟수
- 20
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금, 니켈
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 1.5 mm
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- Green
- 결합부 형태 1
- BNC(75)_Jack
- 결합부 형태 2
- D.FL75_Jack
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.