E.FL 시리즈
SMT Low Profile 소형 동축 커넥터
특징
Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector
1. Small Size, Space-saving
PCB Mounting Space : 9.4m㎡
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
3. Low Profile
The maximum height from the board surface
when the plug and straight receptacle are mated
is 3.2mm Max.
When the plug and right angle receptacle are
mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
4. RF Performance
V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
5. Supports Automatic Mounting
Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
6. Clear, Tactile Lock
7. Environmental Compatibility
◆RoHS2 Compliant
◆Halogen Free
Chlorine and bromine above the standard values
are not used for receptacle and plug harnesses.
*As defined by IEC61249-2-21
Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.
- 커넥터 형태
- 리셉터클, 어댑터, 기타
- 부품
- 일반 호칭
- SMA, E.FL
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 2.0, 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 50, 500, 1000
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 니켈, 은
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.81, 1.32 mm
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 90 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- Gray, White, Black
- 결합부 형태 1
- SMA_Plug, SMA_Jack
- 결합부 형태 2
- E.FL_Jack, E.FL_Plug
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.