EX 시리즈
0.8mm Pitch, 의료기기 & 산기 커넥터
특징
0.8mm Pitch, 의료기기 & 산기 커넥터
1. 휴대용 초음파 진단장치 인터페이스에 최적
2. 다극임에도 불구하고 소형·경량 구현
3. 그라운드 강화 구조
4. 접촉 시작점을 4단계로 분산하여 다극에서도 저삽입력 구현
5. 플로팅 로케이터 설계로 높은 실장성 구현
6. Variation : Straight/Right Angle, 쉴드 유무
7. RoHS, 할로겐 프리 대응품
*본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다.
(Br 함유율 : 900ppm 이하, Cl 함유율 : 900ppm 이하, Br+Cl총 함유율 : 1,500ppm 이하)
1. 휴대용 초음파 진단장치 인터페이스에 최적
2. 다극임에도 불구하고 소형·경량 구현
3. 그라운드 강화 구조
4. 접촉 시작점을 4단계로 분산하여 다극에서도 저삽입력 구현
5. 플로팅 로케이터 설계로 높은 실장성 구현
6. Variation : Straight/Right Angle, 쉴드 유무
7. RoHS, 할로겐 프리 대응품
*본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다.
(Br 함유율 : 900ppm 이하, Cl 함유율 : 900ppm 이하, Br+Cl총 함유율 : 1,500ppm 이하)
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 기타
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 10000
- 핀수
- 280
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.