FJ 시리즈 추천
내부 접속용 소형 중계광파이버 커넥터(FJ-L)
특징
내부 접속용 소형 중계광파이버 커넥터(FJ-L)
1. 공간 절약
2. 전선과의 결속 가능
3. 쉽게 결합할 수 있은 베이요넷 체결구조
4. 표준 LC 커넥터페룰 사용
5. 간편한 조립
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 잭
- 부품
- 패널 장착방법
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 100 mm
- 적합 광 파이버
- MM-50/125,
- 광 파이버 재질
- 실리카 글래스
- 페럴 형상
- 멀티 모드
- 사용 파장
- 삽발 횟수
- 50
- 핀수
- 기타 핀수
- 접점부 도금
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.