Global icon

FX36 시리즈 추천

[FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 15 to 20mm Height, Board to Board Connectors for High-Vibration Environments


특징

[FunctionMAX™] 

0.5mm Pitch, 15 to 20mm Height
Board to Board Connectors for High-Vibration Environments

 

1 Compact and Space saving

2 Mating possible even with misalignment
   X and Y directions: Floating range ±0.7mm 

      Z direction: Effective mating length ±0.5mm​​​​​​​

3 Vibration Absorption Design

      Z direction: PCB Amplitude Absorption Amount 0.05mm
4 Two-point contact
5 125℃ Heat Resistance

  • 커넥터 형태
  • 헤더, 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 접점부 Pitch
  • 0.5 mm
  • 실장 Pitch
  • 0.5 mm
  • 탭 폭 (mm)
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 결합 높이 (Min.)
  • 20.0 mm
  • 결합 높이 (Max.)
  • 20.0 mm
  • 결합 높이
  • 20.0 mm
  • 핀수
  • 40
  • 기타 핀수
  • 플로팅 기능
  • 있음
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 삽발 횟수
  • 5
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 접점부 도금
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 50.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 50.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 125 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 커넥터 형태 정보

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.