HNC 시리즈
2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection
특징
2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection
1. Positive Lock
2. Low Profile
3. Mechanism to Prevent Misinsertion
4. Tin and Gold Plating Variations Available
주요 사양
- 커넥터 형태
- 헤더, 소켓, 단자
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
- 정격전류
- 2.0, 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 2.5 mm
- 접점부 Pitch
- 2.5 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
- 제품 폭
- 4.3, 4.5, 8.0 mm
- 제품 높이
- 4.3, 8.0, 15.2 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 삽발 횟수
- 30, 50
- 접점부 도금
- 금, 주석
- 도금두께
- 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 26, 30
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 22, 26
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 커넥터 형태 정보
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.