HRM 시리즈
MIL/IEC 규격 SMA 타입 커넥터
특징
MIL/IEC Standard SMA Connector
1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 기타
- 부품
- 일반 호칭
- SMA
- 준거 규격
- MIL, IEC
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 500 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.3, 1.4 Max.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 100, 1000
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금, 니켈, 패시베이트
- 적합 동축 케이블 타입
- 0.085인치 세미플렉시블 케이블, 0.085인치 세미리지드 케이블, 0.141인치 세미리지드 케이블, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
- 케이블 외경
- 2.9 mm
- 결선방법
- 납땜
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 125 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55, -30 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- Black
- 결합부 형태 1
- Jack, Plug
- 결합부 형태 2
- Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
- 플러그 리셉터클, 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.