HRM-TM 시리즈
MIL 규격 SMA (SUB-MINIATURE TYPE A) 타입 커넥터 (무반사 종단기)
특징
MIL/IEC Standard SMA Connector (Terminator)
1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 준거 규격
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.1, 1.15 Max.
- 결합도
- 감쇠량
- 포트 수
- 포트의 커넥터 타입
- 결합부 형태 1
- SMA
- 결합부 형태 2
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 삽발 횟수
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 커넥터 형태 정보
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.