H/MS 시리즈 생산종료 예정
TÜV 대응 MIL 준수 환형 커넥터
특징
[생산종료 예정]
TÜV 대응 MIL 준수 환형 커넥터
1. MIL 규격품과 호환
2. TÜV 인증품은 보호회로 (Earth) 내장
3. 방수성능
- 결합상태의 플러그/리셉터클과 미결합 상태의 리셉터클 IP67F, IP68F 대응
- IP67 : 수심 1m에 30분 간 방치
- IP68 : 수심 2m에 14일 간 방치
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 단자
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- MIL, DIN
- 안전규격
- UL, TÜV
- 전송 규격
- 정격전류
- 2.0, 13.0, 23.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 500.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 500.0, 700.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 4, 17, 19
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 125 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IP 68F
- 접촉저항
- 내전압
- 2000, 2250 V Max.
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 납땜, 압착
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 500
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.