JR 시리즈 생산종료 예정
JIS C 5432 준수하는 환형 커넥터
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 악세서리
- 부품
- Cap
- 일반 호칭
- 준거 규격
- JIS
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 5.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 350.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 14
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- 접촉저항
- 내전압
- 1000 V Max.
- Lock 방식
- Screw, Bayonet
- 결선방법
- 납땜
- 케이블 외경
- 11.0 mm
- 삽발 횟수
- 500
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 니켈
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.