JR-W 시리즈
방수 환형 커넥터
특징
방수 환형 커넥터
1. 방수 성능 (감합時 IPX7, IPX8)
2. 내부식성을 고려하여 외장 Shell 도금 진행, 다양한 환경에서 사용 가능
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 단자, 기타
- 부품
- Clamp metal, Cap, CAP
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- UL, TÜV
- 전송 규격
- 정격전류
- 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0, 250.0, 300.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 140.0, 350.0, 420.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 3, 4, 5, 7, 10, 24
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 25, 13, 16, 21 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IPX7, IP X8
- 접촉저항
- 3.0, 5.0 mΩ Max.
- 내전압
- 1000, 3000 V Max.
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 납땜, 압착
- 케이블 외경
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- 삽발 횟수
- 100, 500
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- 500 h
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 니켈, 크롬
- 커넥터 형태 정보
- 코드 클램프, 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.