LX 시리즈
실장높이 2.0mm, 초저배 인터페이스 커넥터
특징
실장높이 2.0mm, 초저배 인터페이스 커넥터
1. 실장높이 2.0mm 실현
2. 비틀림에 강한 고강도 구조
3. Bellows 구조단자 채용한 높은 접촉 신뢰성
4. 리셉터클측 양끝 2단자는 다른 단자 대비 0.5mm 긴 시퀀스 구조
5. 오삽입 방지 구조
6. 간이 Lock 구조
7. RoHS 대응품
1. 실장높이 2.0mm 실현
2. 비틀림에 강한 고강도 구조
3. Bellows 구조단자 채용한 높은 접촉 신뢰성
4. 리셉터클측 양끝 2단자는 다른 단자 대비 0.5mm 긴 시퀀스 구조
5. 오삽입 방지 구조
6. 간이 Lock 구조
7. RoHS 대응품
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클
- 부품
- Bushing
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 5000
- 핀수
- 12, 16, 20
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 0.5 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 50.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 50.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 납땜
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 70 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.