MSS 시리즈
초소형 Push-on 타입 커넥터
특징
Ultra Small Push-On Type Connector
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Applicable Standards
Defense Ministry's Specification (DSP C 6206)
3. RoHS2 Compliant
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
- 부품
- 일반 호칭
- BNC, MSS
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.4, 1.5 Max.
- 핀수
- 삽발 횟수
- 3000
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금, 은
- 외부접점부 도금
- 금, 니켈
- 적합 동축 케이블 타입
- 1.5D-2V, 2.5D-2V
- 케이블 외경
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- BNC_Jack, BNC_Plug
- 결합부 형태 2
- MSS_Plug, MSS_Jack
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
- 플러그 리셉터클
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.