Global icon

MT 시리즈

Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors


특징

Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors

 

1  Lever lock delivers easy operation

2  Power/signal hybrid contributes to space-saving in motor
3  Provides vibration resistance needed in motors

4  IP67 waterproof (when mated)

5  Wide variety to suit multiple application needs

6  Safety Standard Compliant (UL, C-UL/CSA)

동영상 목록

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 단자
  • 부품
  • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • UL, C-UL/CSA
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 방수 성능
  • IP 67
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 삽발 횟수
  • 200
  • 핀수
  • 6, 8, 14
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Lever Lock
  • 정격전류
  • 1.0, 7.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 100.0, 500.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 기판실장 스타일
  • 결선방법
  • 압착
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 22, 26
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 18, 24
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 105 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 커넥터 형태 정보
  • 하우징, 커버 케이스

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)