Global icon

N 시리즈

N형 동축 커넥터


특징

N Type Coaxial Connectors

1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)
3. Applicable Standards
   MIL- C- 39012
   IEC 60169- 16
   JIS C 5411

3. 적합 케이블
- RG 케이블
- JIS 케이블

4. 적합규격
- 방위청 (DSP C 6201)
- 일본 공업규격 (JIS C 5411)
- MIL 규격 준수

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
  • 부품
  • 일반 호칭
  • N
  • 준거 규격
  • MIL, JIS, IEC
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 4.0, 6.0, 10.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2 Max.
  • 핀수
  • 삽발 횟수
  • 500, 5000
  • 기판실장 방법
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 중심접점부 도금
  • 금, 은
  • 외부접점부 도금
  • 니켈, 은
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEW, 2.5D-Q.SUPER, 2.5D-HQEW, UT-141A
  • 케이블 외경
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 60, 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55, -30 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 결합부 형태 1
  • N, N-Plug
  • 결합부 형태 2
  • N, N-Plug
  • Return Loss
  • 커넥터 형태 정보

주요 사용/ 제품 범주

I/O

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)