N-TM 시리즈
N형 동축 커넥터 (종단기)
특징
N Type Coaxial Connectors
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)
3. Applicable Standards
MIL- C- 39012
IEC 60169- 16
JIS C 5411
주요 사양
- 커넥터 형태
- 어댑터
- 부품
- 준거 규격
- MIL, JIS
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 결합도
- 감쇠량
- 포트 수
- 포트의 커넥터 타입
- 결합부 형태 1
- N
- 결합부 형태 2
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 금
- 삽발 횟수
- 사용온도범위 (Max.)
- 60 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 커넥터 형태 정보
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.