SMA(R) 시리즈 추천
26.5GHz 대응 RP-SMA 동축 커넥터
특징
26.5GHz 대응 RP-SMA 동축 커넥터
1. 뛰어난 고주파 특성
- 일본 최초 SMA 커넥터인 HRM 시리즈와 동등 성능
- FCC 규정 (Part15 47 CFR 15.203*) 준수
2. 소형·경량·견고
3. 풍부한 Variation
- SMA, FL변환 등 각종 어댑터 보유
- FL 시리즈와 결합 가능
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
- 부품
- 일반 호칭
- RP-SMA
- 준거 규격
- FCC
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 6.0, 18.0, 26.5 GHz
- V.S.W.R.
- 1.3, 1.4 Max.
- 핀수
- 삽발 횟수
- 500, 1000
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 결선방법
- 납땜
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 90, 125 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55, -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- SMA, RP-SMA
- 결합부 형태 2
- RP-SMA
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
- 중계 어댑터
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.