Global icon

SMP 시리즈 추천

SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


특징

SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free

  • 커넥터 형태
  • 리셉터클, 잭, 어댑터
  • 부품
  • 일반 호칭
  • SMA, SMP
  • 준거 규격
  • MIL
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음, 있음
  • 케이블 길이
  • 100, 200, 300, 500 mm
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.5 Max.
  • 핀수
  • 1
  • 삽발 횟수
  • 100, 500, 1000
  • 기판실장 방법
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 중심접점부 도금
  • 외부접점부 도금
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 0.085인치 플렉시블 케이블
  • 케이블 외경
  • 1.44, 2.5 mm
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 125 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • Green, Blue
  • 결합부 형태 1
  • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
  • 결합부 형태 2
  • SMP, 2.92mm
  • Return Loss
  • 커넥터 형태 정보

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.