SMP-TM 시리즈 추천
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant / Non-reflective Terminator
특징
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator
1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free
주요 사양
- 커넥터 형태
- 잭
- 부품
- 준거 규격
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 결합도
- 감쇠량
- 포트 수
- 포트의 커넥터 타입
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 금
- 삽발 횟수
- 100
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 커넥터 형태 정보
커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.